Startseite

Gegenmutter, metrisches Gewinde, lichtgrau

Art.Nr. 2048914 | EAN 4012195874218

Beschreibung

Gegenmutter nach DIN 46319, mit metrischem Gewinde nach IEC 423.
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Gewinde Metrisch

Technische Daten

Technische Daten

CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,009 kg CO₂e / 1 Stück
DimensionM16
Farbelichtgrau; RAL 7035
GewindeM16_x_1,5
Gewindeartmetrisch
Gewindenenngröße metrisch/PG16
Glasfaserverstärktnein
Halogenfreija
Schlagfestnein
Schlüsselweite22
WerkstoffPolyamid

Abmessungen

Maß E25 mm
Maß L5 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (5)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)

Ausführungen

Gewinde
Schlüsselweite
116 M12 LGR PA
Art.Nr.
2048906
Gewinde
M12_x_1,5
Schlüsselweite
17
116 M16 LGR PA
Art.Nr.
2048914
Schlüsselweite
22
Gewinde
M16_x_1,5
116 M20 LGR PA
Art.Nr.
2048922
Gewinde
M20_x_1,5
Schlüsselweite
26
116 M25 LGR PA
Art.Nr.
2048930
Schlüsselweite
32
Gewinde
M25_x_1,5
116 M32 LGR PA
Art.Nr.
2048949
Gewinde
M32_x_1,5
Schlüsselweite
41
116 M40 LGR PA
Art.Nr.
2048957
Schlüsselweite
50
Gewinde
M40_x_1,5
116 M50 LGR PA
Art.Nr.
2048965
Gewinde
M50_x_1,5
Schlüsselweite
60
116 M63 LGR PA
Art.Nr.
2048973
Schlüsselweite
75
Gewinde
M63_x_1,5