Startseite
/
Produkte/
Verbindungs- und Verlegesysteme/
Verschraubungen/
Zubehör Kabelverschraubungen/
Gegenmuttern/
…
/
Gegenmutter, metrisches Gewinde, lichtgrau
Gegenmutter, metrisches Gewinde, lichtgrau
Art.Nr. 2048906 | EAN 4012195874157



Art.Nr. / Typ
Gewinde
Schlüsselweite
kl. VKE: 100 Stück
100Stück
Beschreibung
Gegenmutter nach DIN 46319, mit metrischem Gewinde nach IEC 423.
Technische Daten
Technische Daten
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0069 kg CO₂e / 1 Stück |
---|---|
Dimension | M12 |
Farbe | lichtgrau; RAL 7035 |
Gewinde | M12_x_1,5 |
Gewindeart | metrisch |
Gewindenenngröße metrisch/PG | 12 |
Glasfaserverstärkt | nein |
Halogenfrei | ja |
Schlagfest | nein |
Schlüsselweite | 17 |
Werkstoff | Polyamid |
Abmessungen
Maß E | 19 mm |
---|---|
Maß L | 5 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (5)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausführungen
Typ
Gewinde
Schlüsselweite
Art.Nr.
116 M12 LGR PA
M12_x_1,5
17
2048906
116 M16 LGR PA
M16_x_1,5
22
2048914
116 M20 LGR PA
M20_x_1,5
26
2048922
116 M25 LGR PA
M25_x_1,5
32
2048930
116 M32 LGR PA
M32_x_1,5
41
2048949
116 M40 LGR PA
M40_x_1,5
50
2048957
116 M50 LGR PA
M50_x_1,5
60
2048965
116 M63 LGR PA
M63_x_1,5
75
2048973
Gewinde
Schlüsselweite
116 M12 LGR PA
Art.Nr.
2048906
Gewinde
M12_x_1,5
Schlüsselweite
17
116 M16 LGR PA
Art.Nr.
2048914
Gewinde
M16_x_1,5
Schlüsselweite
22
116 M20 LGR PA
Art.Nr.
2048922
Schlüsselweite
26
Gewinde
M20_x_1,5
116 M25 LGR PA
Art.Nr.
2048930
Gewinde
M25_x_1,5
Schlüsselweite
32
116 M32 LGR PA
Art.Nr.
2048949
Schlüsselweite
41
Gewinde
M32_x_1,5
116 M40 LGR PA
Art.Nr.
2048957
Schlüsselweite
50
Gewinde
M40_x_1,5
116 M50 LGR PA
Art.Nr.
2048965
Schlüsselweite
60
Gewinde
M50_x_1,5
116 M63 LGR PA
Art.Nr.
2048973
Gewinde
M63_x_1,5
Schlüsselweite
75