Gegenmutter, metrisches Gewinde, silbergrau
Art.Nr. 2048825 | EAN 4012195088936
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Gegenmutter nach DIN 46319, mit metrischem Gewinde nach IEC 423.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension M63 Farbe silbergrau; RAL 7001 Gewinde M63_x_1,5 Gewindeart metrisch Gewindenenngröße metrisch/PG 63 Glasfaserverstärkt nein Halogenfrei ja Maß E 83 mm Maß L 8 mm Schlagfest nein Schlüsselweite 75 Werkstoff Polyamid - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 116 M63 SGR PA / 2048825 , 0.21MB , pdfKonformitätserklärung 116 M63 SGR PA / 2048825 , 0.66MB , pdf