Gegenmutter, metrisches Gewinde, silbergrau
Art.Nr. 2048817 | EAN 4012195088875
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Gegenmutter nach DIN 46319, mit metrischem Gewinde nach IEC 423.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension M50 Farbe silbergrau; RAL 7001 Gewinde M50_x_1,5 Gewindeart metrisch Gewindenenngröße metrisch/PG 50 Glasfaserverstärkt nein Halogenfrei ja Maß E 68 mm Maß L 8 mm Schlagfest nein Schlüsselweite 60 Werkstoff Polyamid - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 116 M50 SGR PA / 2048817 , 0.21MB , pdfKonformitätserklärung 116 M50 SGR PA / 2048817 , 0.66MB , pdf