Gegenmutter, metrisches Gewinde, silbergrau
Art.Nr. 2048809 | EAN 4012195088752
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Gegenmutter nach DIN 46319, mit metrischem Gewinde nach IEC 423.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension M40 Farbe silbergrau; RAL 7001 Gewinde M40_x_1,5 Gewindeart metrisch Gewindenenngröße metrisch/PG 40 Glasfaserverstärkt nein Halogenfrei ja Maß E 56 mm Maß L 7 mm Schlagfest nein Schlüsselweite 50 Werkstoff Polyamid - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 116 M40 SGR PA / 2048809 , 0.13MB , pdfKonformitätserklärung 116 M40 SGR PA / 2048809 , 0.66MB , pdf