Gegenmutter, metrisches Gewinde, silbergrau
Art.Nr. 2048779 | EAN 4012195446590
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Gegenmutter nach DIN 46319, mit metrischem Gewinde nach IEC 423.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension M20 Farbe silbergrau; RAL 7001 Gewinde M20_x_1,5 Gewindeart metrisch Gewindenenngröße metrisch/PG 20 Glasfaserverstärkt nein Halogenfrei ja Schlagfest nein Schlüsselweite 26 Werkstoff Polyamid Abmessungen
Maß E 29 mm Maß L 6 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 116 M20 SGR PA / 2048779 , 0.25MB , pdfKonformitätserklärung 116 M20 SGR PA / 2048779 , 0.66MB , pdf