Gegenmutter, metrisches Gewinde, silbergrau
Art.Nr. 2048760 | EAN 4012195446538
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Gegenmutter nach DIN 46319, mit metrischem Gewinde nach IEC 423.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension M16 Farbe silbergrau; RAL 7001 Gewinde M16_x_1,5 Gewindeart metrisch Gewindenenngröße metrisch/PG 16 Glasfaserverstärkt nein Halogenfrei ja Maß E 25 mm Maß L 5 mm Schlagfest nein Schlüsselweite 22 Werkstoff Polyamid - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 116 M16 SGR PA / 2048760 , 0.20MB , pdfKonformitätserklärung 116 M16 SGR PA / 2048760 , 0.66MB , pdf