Gegenmutter, PG-Gewinde, lichtgrau

Art.Nr. 2048116 | EAN 4012195182535

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Gegenmutter nach DIN 46320, mit PG-Gewinde nach DIN 40430.
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Gewinde Pg
Technische Daten

Technische Daten

Dimension PG11
Farbe lichtgrau; RAL 7035
Gewinde Pg_11
Gewindeart PG
Gewindenenngröße metrisch/PG 11
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Maß E 26 mm
Maß L 5 mm
Schlagfest nein
Schlüsselweite 24
Werkstoff Polyamid
Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß E Maß L Gewinde Schlüsselweite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
116 VDE PG7 PA 21 mm 5 mm Pg_7 19 2048078
100 Stück 50,30 € Preis / 100 Stück
116 VDE PG 9 PA 24 mm 5 mm Pg_9 22 2048094
100 Stück 50,30 € Preis / 100 Stück
116 VDE PG11 PA 26 mm 5 mm Pg_11 24 2048116
100 Stück 54,15 € Preis / 100 Stück
116 VDE PG13.5PA 29 mm 6 mm Pg_13,5 27 2048132
100 Stück 67,95 € Preis / 100 Stück
116 VDE PG16 PA 33 mm 6 mm Pg_16 30 2048167
100 Stück 72,65 € Preis / 100 Stück
116 VDE PG21 PA 39 mm 7 mm Pg_21 36 2048221
100 Stück 97,05 € Preis / 100 Stück
116 VDE PG29 PA 50 mm 7 mm Pg_29 46 2048299
50 Stück 218,85 € Preis / 100 Stück
116 VDE PG36 PA 66 mm 8 mm Pg_36 60 2048361
25 Stück 416,70 € Preis / 100 Stück
116 VDE PG42 PA 73 mm 8 mm Pg_42 65 2048426
25 Stück 482,55 € Preis / 100 Stück
116 VDE PG48 PA 78 mm 8 mm Pg_48 70 2048485
25 Stück 558,05 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

116 VDE PG11 PA / 2048116
Download