Rohrendtülle, teilbar, metrisch, schwarz
Art.Nr. 2047987 | EAN 4012196332403
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Teilbare Rohrendtülle zum Aufstecken auf metrische Elektroinstallationsrohre.
Die teilbare Rohrendtülle kann für vorschriftsmäßige Reparaturen an bestehenden Installationen verwendet werden. Ein Abklemmen der Kabel ist dabei nicht notwendig, was eine schnelle Montage ermöglicht.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Steck Dimension M50 Farbe schwarz für Rohrdurchmesser 50 mm Größe M50 Halogenfrei ja Oberfläche gebürstet nein Oberfläche poliert nein Werkstoff Polyethylen Abmessungen
Maß D1 53 mm Maß D2 43 mm Maß L1 30 mm Maß L2 3 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 129 TB M50 SW / 2047987 , 0.27MB , pdfKonformitätserklärung 129 TB M50 SW / 2047987 , 0.05MB , pdf