Startseite

Rohrendtülle, teilbar, metrisch, schwarz

Art.Nr. 2047971 | EAN 4012196332380

Beschreibung

Teilbare Rohrendtülle zum Aufstecken auf metrische Elektroinstallationsrohre.
Die teilbare Rohrendtülle kann für vorschriftsmäßige Reparaturen an bestehenden Installationen verwendet werden. Ein Abklemmen der Kabel ist dabei nicht notwendig, was eine schnelle Montage ermöglicht.
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • UV RESISTANT
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Gewinde Metrisch

Technische Daten

Technische Daten

AusführungSteck
DimensionM32
Farbeschwarz
für Rohrdurchmesser32 mm
GrößeM32
Halogenfreija
Oberfläche gebürstetnein
Oberfläche poliertnein
WerkstoffPolyethylen

Abmessungen

Maß D136 mm
Maß D225,4 mm
Maß L130 mm
Maß L23 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (7)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)

Ausführungen

Größe
129 TB M16 SW
Art.Nr.
2047936
Größe
M16
129 TB M20 SW
Art.Nr.
2047944
Größe
M20
129 TB M25 SW
Art.Nr.
2047952
Größe
M25
129 TB M32 SW
Art.Nr.
2047971
Größe
M32
129 TB M40 SW
Art.Nr.
2047979
Größe
M40
129 TB M50 SW
Art.Nr.
2047987
Größe
M50
129 TB M63 SW
Art.Nr.
2047995
Größe
M63