Startseite
/
Produkte/
Produkte nach Branchen/
Lebensmittel- und Getränkeindustrie/
Fördertechnik/
Befestigungssysteme/
Rohrsysteme/
…
/
Rohrendtülle, teilbar, metrisch, schwarz
Rohrendtülle, teilbar, metrisch, schwarz
Art.Nr. 2047952 | EAN 4012196332373



Art.Nr. / Typ
Größe
kl. VKE: 50 Stück
50Stück
Beschreibung
Teilbare Rohrendtülle zum Aufstecken auf metrische Elektroinstallationsrohre.
Die teilbare Rohrendtülle kann für vorschriftsmäßige Reparaturen an bestehenden Installationen verwendet werden. Ein Abklemmen der Kabel ist dabei nicht notwendig, was eine schnelle Montage ermöglicht.
Die teilbare Rohrendtülle kann für vorschriftsmäßige Reparaturen an bestehenden Installationen verwendet werden. Ein Abklemmen der Kabel ist dabei nicht notwendig, was eine schnelle Montage ermöglicht.
Technische Daten
Technische Daten
Ausführung | Steck |
---|---|
Dimension | M25 |
Farbe | schwarz |
für Rohrdurchmesser | 25 mm |
Größe | M25 |
Halogenfrei | ja |
Oberfläche gebürstet | nein |
Oberfläche poliert | nein |
Werkstoff | Polyethylen |
Abmessungen
Maß D1 | 30 mm |
---|---|
Maß D2 | 18,4 mm |
Maß L1 | 30 mm |
Maß L2 | 3 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (7)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausführungen
Typ
Größe
Art.Nr.
129 TB M16 SW
M16
2047936
129 TB M20 SW
M20
2047944
129 TB M25 SW
M25
2047952
129 TB M32 SW
M32
2047971
129 TB M40 SW
M40
2047979
129 TB M50 SW
M50
2047987
129 TB M63 SW
M63
2047995
Größe
129 TB M16 SW
Art.Nr.
2047936
Größe
M16
129 TB M20 SW
Art.Nr.
2047944
Größe
M20
129 TB M25 SW
Art.Nr.
2047952
Größe
M25
129 TB M32 SW
Art.Nr.
2047971
Größe
M32
129 TB M40 SW
Art.Nr.
2047979
Größe
M40
129 TB M50 SW
Art.Nr.
2047987
Größe
M50
129 TB M63 SW
Art.Nr.
2047995
Größe
M63