Rohrendtülle, teilbar, metrisch, schwarz
Art.Nr. 2047944 | EAN 4012196332342
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungTeilbare Rohrendtülle zum Aufstecken auf metrische Elektroinstallationsrohre.
Die teilbare Rohrendtülle kann für vorschriftsmäßige Reparaturen an bestehenden Installationen verwendet werden. Ein Abklemmen der Kabel ist dabei nicht notwendig, was eine schnelle Montage ermöglicht.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Steck Dimension M20 Farbe schwarz für Rohrdurchmesser 20 mm Größe M20 Halogenfrei ja Maß D1 24 mm Maß D2 13,4 mm Maß L1 30 mm Maß L2 3 mm Oberfläche gebürstet nein Oberfläche poliert nein Werkstoff Polyethylen - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 129 TB M20 SW / 2047944 , 0.23MB , pdfEU-Konformitätserklärung 129 TB M20 SW / 2047944 , 0.05MB , pdf