Startseite
/
Produkte/
Brandgeprüfte Trag- und Verlegesysteme/
Funktionserhaltsysteme - kabelspezifische Verlegevarianten/
Stahlrohre/
…
/
Rohrendtülle, teilbar, metrisch, lichtgrau
Rohrendtülle, teilbar, metrisch, lichtgrau
Art.Nr. 2047863 | EAN 4012196332281



Art.Nr. / Typ
Größe
kl. VKE: 30 Stück
30Stück
Beschreibung
Teilbare Rohrendtülle zum Aufstecken auf metrische Elektroinstallationsrohre.
Die teilbare Rohrendtülle kann für vorschriftsmäßige Reparaturen an bestehenden Installationen verwendet werden. Ein Abklemmen der Kabel ist dabei nicht notwendig, was eine schnelle Montage ermöglicht.
Die teilbare Rohrendtülle kann für vorschriftsmäßige Reparaturen an bestehenden Installationen verwendet werden. Ein Abklemmen der Kabel ist dabei nicht notwendig, was eine schnelle Montage ermöglicht.
Technische Daten
Technische Daten
Ausführung | Steck |
---|---|
Dimension | M40 |
Farbe | lichtgrau; RAL 7035 |
für Rohrdurchmesser | 40 mm |
Größe | M40 |
Halogenfrei | ja |
Oberfläche gebürstet | nein |
Oberfläche poliert | nein |
Werkstoff | Polyethylen |
Abmessungen
Maß D1 | 44 mm |
---|---|
Maß D2 | 33,4 mm |
Maß L1 | 30 mm |
Maß L2 | 3 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (5)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausführungen
Typ
Größe
Art.Nr.
129 TB M16
M16
2047812
129 TB M20
M20
2047831
129 TB M25
M25
2047839
129 TB M32
M32
2047855
129 TB M40
M40
2047863
129 TB M50
M50
2047890
129 TB M63
M63
2047898
Größe
129 TB M16
Art.Nr.
2047812
Größe
M16
129 TB M20
Art.Nr.
2047831
Größe
M20
129 TB M25
Art.Nr.
2047839
Größe
M25
129 TB M32
Art.Nr.
2047855
Größe
M32
129 TB M40
Art.Nr.
2047863
Größe
M40
129 TB M50
Art.Nr.
2047890
Größe
M50
129 TB M63
Art.Nr.
2047898
Größe
M63