Rohrendtülle, teilbar, metrisch, lichtgrau
Art.Nr. 2047855 | EAN 4012196332274
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Teilbare Rohrendtülle zum Aufstecken auf metrische Elektroinstallationsrohre.
Die teilbare Rohrendtülle kann für vorschriftsmäßige Reparaturen an bestehenden Installationen verwendet werden. Ein Abklemmen der Kabel ist dabei nicht notwendig, was eine schnelle Montage ermöglicht.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Steck Dimension M32 Farbe lichtgrau; RAL 7035 für Rohrdurchmesser 32 mm Größe M32 Halogenfrei ja Oberfläche gebürstet nein Oberfläche poliert nein Werkstoff Polyethylen Abmessungen
Maß D1 36 mm Maß D2 25,4 mm Maß L1 30 mm Maß L2 3 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 129 TB M32 / 2047855 , 0.25MB , pdfKonformitätserklärung 129 TB M32 / 2047855 , 0.05MB , pdf