Startseite

Rohrendtülle, teilbar, metrisch, lichtgrau

Art.Nr. 2047839 | EAN 4012196332267

Beschreibung

Teilbare Rohrendtülle zum Aufstecken auf metrische Elektroinstallationsrohre.
Die teilbare Rohrendtülle kann für vorschriftsmäßige Reparaturen an bestehenden Installationen verwendet werden. Ein Abklemmen der Kabel ist dabei nicht notwendig, was eine schnelle Montage ermöglicht.
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • UV RESISTANT
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Gewinde Metrisch

Technische Daten

Technische Daten

AusführungSteck
DimensionM25
Farbelichtgrau; RAL 7035
für Rohrdurchmesser25 mm
GrößeM25
Halogenfreija
Oberfläche gebürstetnein
Oberfläche poliertnein
WerkstoffPolyethylen

Abmessungen

Maß D130 mm
Maß D218,4 mm
Maß L130 mm
Maß L23 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (5)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)

Ausführungen

Größe
129 TB M16
Art.Nr.
2047812
Größe
M16
129 TB M20
Art.Nr.
2047831
Größe
M20
129 TB M25
Art.Nr.
2047839
Größe
M25
129 TB M32
Art.Nr.
2047855
Größe
M32
129 TB M40
Art.Nr.
2047863
Größe
M40
129 TB M50
Art.Nr.
2047890
Größe
M50
129 TB M63
Art.Nr.
2047898
Größe
M63