Rohrendtülle, teilbar, metrisch, lichtgrau
Art.Nr. 2047812 | EAN 4012196332243
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Teilbare Rohrendtülle zum Aufstecken auf metrische Elektroinstallationsrohre.
Die teilbare Rohrendtülle kann für vorschriftsmäßige Reparaturen an bestehenden Installationen verwendet werden. Ein Abklemmen der Kabel ist dabei nicht notwendig, was eine schnelle Montage ermöglicht.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Steck Dimension M16 Farbe lichtgrau; RAL 7035 für Rohrdurchmesser 16 mm Größe M16 Halogenfrei ja Oberfläche gebürstet nein Oberfläche poliert nein Werkstoff Polyethylen Abmessungen
Maß D1 20 mm Maß D2 10 mm Maß L1 30 mm Maß L2 3 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 129 TB M16 / 2047812 , 0.25MB , pdfKonformitätserklärung 129 TB M16 / 2047812 , 0.05MB , pdf