Kontroll-T-Stück mit Gewinde

Typ SKTM40W ALU
|
Art.Nr. 2047608
|
EAN 4012195957775
Art.Nr. / Typ
Maß L
Größe
Maß D

kl. VKE: 4 Stück

Stück

Beschreibung

Kontroll-T-Stück mit Innengewinde zur Montage in Rohrstrecken als Abzweig.
Oberteil abnehmbar zur leichteren Leitungsverlegung und zur späteren Kontrolle.

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Gewinde Metrisch
  • Schutzart IP 54
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Abmessungen

Länge156 mm
Maß L156 mm
Maß MM40x1,5
Maß D96 mm

Technische Daten

Halogenfreinein
GewindeM40x1,5
Größe40
Oberfläche poliertnein
Oberfläche gebürstetnein
AusführungGewinde
DimensionM40x1,5
WerkstoffAluminiumdruckguss
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate4,2814 kg CO2e / 1 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (2)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Maß L
Größe
Maß D
SKTM16W ALU
Art.Nr.
2047604
Maß L
72
Größe
16
Maß D
47,5
SKTM20W ALU
Art.Nr.
2047605
Maß L
102
Größe
20
Maß D
65
SKTM25W ALU
Art.Nr.
2047606
Maß L
115
Größe
25
Maß D
75
SKTM32W ALU
Art.Nr.
2047607
Maß L
156
Größe
32
Maß D
96
SKTM40W ALU
Art.Nr.
2047608
Maß L
156
Größe
40
Maß D
96
SKTM50W ALU
Art.Nr.
2047609
Maß L
194
Größe
50
Maß D
124,5