Kontroll-T-Stück mit Gewinde
Art.Nr. 2047607 | EAN 4012195957768
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Kontroll-T-Stück mit Innengewinde zur Montage in Rohrstrecken als Abzweig.
Oberteil abnehmbar zur leichteren Leitungsverlegung und zur späteren Kontrolle.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Gewinde Dimension M32x1,5 Gewinde M32x1,5 Größe 32 Halogenfrei nein Länge 156 mm Maß D 96 mm Maß L 156 mm Maß M M32x1,5 Oberfläche gebürstet nein Oberfläche poliert nein Werkstoff Aluminiumdruckguss - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SKTM32W ALU / 2047607 , 0.23MB , pdf