Kontroll-T-Stück mit Gewinde

Art.Nr. 2047606 | EAN 4012195957751

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Kontroll-T-Stück mit Innengewinde zur Montage in Rohrstrecken als Abzweig.
Oberteil abnehmbar zur leichteren Leitungsverlegung und zur späteren Kontrolle.

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Gewinde Metrisch
  • Schutzart IP 54
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung Gewinde
Dimension M25x1,5
Gewinde M25x1,5
Größe 25
Halogenfrei nein
Länge 115 mm
Maß D 75 mm
Maß L 115 mm
Maß M M25x1,5
Oberfläche gebürstet nein
Oberfläche poliert nein
Werkstoff Aluminiumdruckguss
Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß D Maß L Größe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SKTM16W ALU 47,5 mm 72 mm 16 2047604
5 Stück 7.195,20 € Preis / 100 Stück
SKTM20W ALU 65 mm 102 mm 20 2047605
5 Stück 7.574,00 € Preis / 100 Stück
SKTM25W ALU 75 mm 115 mm 25 2047606
5 Stück 7.952,60 € Preis / 100 Stück
SKTM32W ALU 96 mm 156 mm 32 2047607
4 Stück 9.656,60 € Preis / 100 Stück
SKTM40W ALU 96 mm 156 mm 40 2047608
4 Stück 16.283,70 € Preis / 100 Stück
SKTM50W ALU 124,5 mm 194 mm 50 2047609
2 Stück 23.920,45 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

SKTM25W ALU / 2047606
Download