Startseite

Kontroll-T-Stück ohne Gewinde

Art.Nr. 2047593 | EAN 4012195957843

Art.Nr. / Typ
Größe
Maß D
Maß L

kl. VKE: 2 Stück

Beschreibung

Kontroll-T-Stück zur Verbindung von Steckrohren als Abzweigstück in Rohrstrecken.
Oberteil abnehmbar zur leichteren Leitungsverlegung und zur späteren Kontrolle.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schutzart IP 54

Technische Daten

Technische Daten

AusführungSteck
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate6,6797 kg CO₂e / 1 Stück
DimensionØ50mm
Größe50
Halogenfreinein
Oberfläche gebürstetnein
Oberfläche poliertnein
WerkstoffAluminiumdruckguss

Abmessungen

Länge194 mm
Maß D124,5 mm
Maß L194 mm
Maß l50 mm
Maß M50

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (2)
Artikelbilder (2)

Ausführungen

Größe
Maß D
Maß L
SKT16W ALU
Art.Nr.
2047588
Größe
16
Maß D
47,5 mm
Maß L
72 mm
SKT20W ALU
Art.Nr.
2047589
Maß L
102 mm
Größe
20
Maß D
65 mm
SKT25W ALU
Art.Nr.
2047590
Maß L
115 mm
Maß D
75 mm
Größe
25
SKT32W ALU
Art.Nr.
2047591
Maß D
96 mm
Maß L
156 mm
Größe
32
SKT40W ALU
Art.Nr.
2047592
Größe
40
Maß D
96 mm
Maß L
156 mm
SKT50W ALU
Art.Nr.
2047593
Maß L
194 mm
Größe
50
Maß D
124,5 mm