Galvanisch verzinkte Stahlmuffe, mit Gewinde
Art.Nr. 2046880 | EAN 4012195925040
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Zubehörteil: Rohrverbindungsmuffe mit Gewinde nach DIN EN 60423, für die Verbindungen zwischen Elektroinstallationsrohren und 90°-Bögen.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Gewinde Dimension M50x1,5 für Rohrdurchmesser 50 mm Gewinde M50x1,5 Größe 50 Halogenfrei nein Mit Inspektionsöffnung und Deckel nein Oberfläche galvanisch verzinkt Oberfläche gebürstet nein Oberfläche poliert nein Temperatureinsatzbereich max. 400 °C Temperatureinsatzbereich min. -45 °C Werkstoff Stahl Zweiteilig nein Abmessungen
Maß d 50 mm Maß D 53,5 mm Maß L 54 mm Maß M M50 Maß t 2,5 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SVM50W G / 2046880 , 0.30MB , pdfKonformitätserklärung SVM50W G / 2046880 , 0.06MB , pdf