Galvanisch verzinkte Stahlmuffe, mit Gewinde
Art.Nr. 2046879 | EAN 4012195925033
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Zubehörteil: Rohrverbindungsmuffe mit Gewinde nach DIN EN 60423, für die Verbindungen zwischen Elektroinstallationsrohren und 90°-Bögen.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Gewinde Dimension M40x1,5 für Rohrdurchmesser 40 mm Gewinde M40x1,5 Größe 40 Halogenfrei nein Mit Inspektionsöffnung und Deckel nein Oberfläche galvanisch verzinkt Oberfläche gebürstet nein Oberfläche poliert nein Temperatureinsatzbereich max. 400 °C Temperatureinsatzbereich min. -45 °C Werkstoff Stahl Zweiteilig nein Abmessungen
Maß d 40 mm Maß D 43,5 mm Maß L 45 mm Maß M M40 Maß t 2,5 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SVM40W G / 2046879 , 0.25MB , pdfKonformitätserklärung SVM40W G / 2046879 , 0.06MB , pdf