Galvanisch verzinkte Stahlmuffe, mit Gewinde
Art.Nr. 2046878 | EAN 4012195925026
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Zubehörteil: Rohrverbindungsmuffe mit Gewinde nach DIN EN 60423, für die Verbindungen zwischen Elektroinstallationsrohren und 90°-Bögen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Gewinde Dimension M32x1,5 für Rohrdurchmesser 32 mm Gewinde M32x1,5 Größe 32 Halogenfrei nein Mit Inspektionsöffnung und Deckel nein Oberfläche galvanisch verzinkt Oberfläche gebürstet nein Oberfläche poliert nein Temperatureinsatzbereich max. 400 °C Temperatureinsatzbereich min. -45 °C Werkstoff Stahl Zweiteilig nein Abmessungen
Maß D 35,5 mm Maß d 32 mm Maß L 45 mm Maß M M32 Maß t 2,5 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SVM32W G / 2046878 , 0.28MB , pdfKonformitätserklärung SVM32W G / 2046878 , 0.06MB , pdf