Galvanisch verzinkte Stahlmuffe, mit Gewinde
Art.Nr. 2046876 | EAN 4012195925002
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Zubehörteil: Rohrverbindungsmuffe mit Gewinde nach DIN EN 60423, für die Verbindungen zwischen Elektroinstallationsrohren und 90°-Bögen.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Gewinde Dimension M20x1,5 für Rohrdurchmesser 20 mm Gewinde M20x1,5 Größe 20 Halogenfrei nein Mit Inspektionsöffnung und Deckel nein Oberfläche galvanisch verzinkt Oberfläche gebürstet nein Oberfläche poliert nein Temperatureinsatzbereich max. 400 °C Temperatureinsatzbereich min. -45 °C Werkstoff Stahl Zweiteilig nein Abmessungen
Maß d 20 mm Maß D 22,5 mm Maß L 30 mm Maß M M20 Maß t 2 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SVM20W G / 2046876 , 0.30MB , pdfKonformitätserklärung SVM20W G / 2046876 , 0.06MB , pdf