Galvanisch verzinkte Stahlmuffe, mit Gewinde
Art.Nr. 2046875 | EAN 4012195924999
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Zubehörteil: Rohrverbindungsmuffe mit Gewinde nach DIN EN 60423, für die Verbindungen zwischen Elektroinstallationsrohren und 90°-Bögen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Gewinde Dimension M16x1,5 für Rohrdurchmesser 16 mm Gewinde M16x1,5 Größe 16 Halogenfrei nein Mit Inspektionsöffnung und Deckel nein Oberfläche galvanisch verzinkt Oberfläche gebürstet nein Oberfläche poliert nein Temperatureinsatzbereich max. 400 °C Temperatureinsatzbereich min. -45 °C Werkstoff Stahl Zweiteilig nein Abmessungen
Maß D 18,5 mm Maß d 16 mm Maß L 26 mm Maß M M16 Maß t 2 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SVM16W G / 2046875 , 0.30MB , pdfKonformitätserklärung SVM16W G / 2046875 , 0.06MB , pdf