Galvanisch verzinktes Stahlrohr, mit Gewinde
Typ SM50W G
|Art.Nr. 2046866
|EAN 4012195924906




Art.Nr. / Typ
Maß L
Gewinde
Maß t
Maß D
kl. VKE: 15 m
15m
m
Beschreibung
Elektroinstallationsrohr nach EN 61386-1, mit Gewindeenden nach DIN EN 60423, für den mechanischen Schutz von Kabeln und Leitungen.
Mit gratfreier Innenwand. Korrosionsschutzklasse 2 (mittel). Pro Rohr ist bereits eine Verbindungsmuffe aufgeschraubt.
Mit gratfreier Innenwand. Korrosionsschutzklasse 2 (mittel). Pro Rohr ist bereits eine Verbindungsmuffe aufgeschraubt.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 3000 mm |
|---|---|
| Maß L | 3000 mm |
| Maß t | 1,5 mm |
| Maß M | M50 |
| Maß l | 25 mm |
| Maß D | 50 mm |
Technische Daten
| Gewinde | M50x1,5 |
|---|---|
| Oberfläche poliert | nein |
| Klassifizierungscode | 55571 |
| Ausführung Rohre | starr mit Gewinde |
| Unterputz | ja |
| Aufputz | ja |
| Betoninstallation | ja |
| Maschinen und Anlageinstallation | nein |
| Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt) | ja |
| Unterflurinstallation (Estrich) | ja |
| Installation im Freien | nein |
| Installation auf Holz | ja |
| Hohlwandinstallation | ja |
| Installation im Erdreich | nein |
| Außendurchmesser | 50 mm |
| Oberfläche gebürstet | nein |
| Temperatureinsatzbereich min. | -45 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 400 °C |
| Dimension | M50x1,5,3000 |
| Oberfläche | galvanisch verzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Anschluss 1 Installationsrohr | Muffe |
| Anschluss 2 Installationsrohr | Außengewinde (metrisch) |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 3,5611 kg CO2e / 1 Meter |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (6)
Erklärungen (4)
Zertifikate (1)
Artikelbilder (3)
Ausschreibungstexte (2)
Zubehör
Montagezubehör
Systemzubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Ausführungen
Typ
Maß L
Gewinde
Maß t
Maß D
Art.Nr.
SM16W G
3000
M16x1,5
1,3
16
2046861
SM20W G
3000
M20x1,5
1,5
20
2046862
SM25W G
3000
M25x1,5
1,5
25
2046863
SM32W G
3000
M32x1,5
1,5
32
2046864
SM40W G
3000
M40x1,5
1,5
40
2046865
SM50W G
3000
M50x1,5
1,5
50
2046866
SM63W G
3000
M63x1,5
1,7
63
2046867
Gewinde
Maß t
Maß D
SM16W G
Art.Nr.
2046861
Maß L
3000
Gewinde
M16x1,5
Maß t
1,3
Maß D
16
SM20W G
Art.Nr.
2046862
Maß L
3000
Gewinde
M20x1,5
Maß t
1,5
Maß D
20
SM25W G
Art.Nr.
2046863
Maß L
3000
Gewinde
M25x1,5
Maß t
1,5
Maß D
25
SM32W G
Art.Nr.
2046864
Maß L
3000
Gewinde
M32x1,5
Maß t
1,5
Maß D
32
SM40W G
Art.Nr.
2046865
Maß L
3000
Gewinde
M40x1,5
Maß t
1,5
Maß D
40
SM50W G
Art.Nr.
2046866
Maß L
3000
Gewinde
M50x1,5
Maß t
1,5
Maß D
50
SM63W G
Art.Nr.
2046867
Maß L
3000
Gewinde
M63x1,5
Maß t
1,7
Maß D
63