Galvanisch verzinktes Stahlrohr, mit Gewinde

Typ SM32W G
|
Art.Nr. 2046864
|
EAN 4012195924883

Beschreibung

Elektroinstallationsrohr nach EN 61386-1, mit Gewindeenden nach DIN EN 60423, für den mechanischen Schutz von Kabeln und Leitungen.
Mit gratfreier Innenwand. Korrosionsschutzklasse 2 (mittel). Pro Rohr ist bereits eine Verbindungsmuffe aufgeschraubt.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Gewinde Metrisch
  • Schutzart IP 40
  • Funktionserhaltklasse E30
  • Funktionserhaltklasse E90
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge3000 mm
Maß L3000 mm
Maß t1,5 mm
Maß MM32
Maß l18 mm
Maß D32 mm

Technische Daten

GewindeM32x1,5
Oberfläche poliertnein
Klassifizierungscode55571
Ausführung Rohrestarr mit Gewinde
Unterputzja
Aufputzja
Betoninstallationja
Maschinen und Anlageinstallationnein
Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt)ja
Unterflurinstallation (Estrich)ja
Installation im Freiennein
Installation auf Holzja
Hohlwandinstallationja
Installation im Erdreichnein
Mit Muffeja
Außendurchmesser32 mm
Oberfläche gebürstetnein
Temperatureinsatzbereich min.-45 °C
Temperatureinsatzbereich max.400 °C
DimensionM32x1,5,3000
Oberflächegalvanisch verzinkt
WerkstoffStahl
Anschluss 1 InstallationsrohrMuffe
Anschluss 2 InstallationsrohrAußengewinde (metrisch)
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate2,2156 kg CO2e / 1 Meter

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (6)
Erklärungen (4)
Zertifikate (1)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Zubehör

Montagezubehör
Systemzubehör

Art.Nr. 1362776

Abstandschelle 733 G
Typ
ASL 733 36 G

kl. VKE: 20 Stück

Stück

Typ
129 TB M32

kl. VKE: 50 Stück

Stück

Ausführungen

Gewinde
Maß t
Maß D
SM16W G
Art.Nr.
2046861
Maß L
3000
Gewinde
M16x1,5
Maß t
1,3
Maß D
16
SM20W G
Art.Nr.
2046862
Maß L
3000
Gewinde
M20x1,5
Maß t
1,5
Maß D
20
SM25W G
Art.Nr.
2046863
Maß L
3000
Gewinde
M25x1,5
Maß t
1,5
Maß D
25
SM32W G
Art.Nr.
2046864
Maß L
3000
Gewinde
M32x1,5
Maß t
1,5
Maß D
32
SM40W G
Art.Nr.
2046865
Maß L
3000
Gewinde
M40x1,5
Maß t
1,5
Maß D
40
SM50W G
Art.Nr.
2046866
Maß L
3000
Gewinde
M50x1,5
Maß t
1,5
Maß D
50
SM63W G
Art.Nr.
2046867
Maß L
3000
Gewinde
M63x1,5
Maß t
1,7
Maß D
63