Galvanisch verzinktes Stahlrohr, mit Gewinde
Art.Nr. 2046861 | EAN 4012195924852
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Elektroinstallationsrohr nach EN 61386-1, mit Gewindeenden nach DIN EN 60423, für den mechanischen Schutz von Kabeln und Leitungen.
Mit gratfreier Innenwand. Korrosionsschutzklasse 2 (mittel). Pro Rohr ist bereits eine Verbindungsmuffe aufgeschraubt.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anschluss 1 Installationsrohr Muffe Anschluss 2 Installationsrohr Außengewinde (metrisch) Aufputz ja Außendurchmesser 16 mm Ausführung Rohre starr mit Gewinde Betoninstallation ja Dimension M16x1,3,3000 Gewinde M16x1,5 Hohlwandinstallation ja Installation auf Holz ja Installation im Erdreich nein Installation im Freien nein Klassifizierungscode 55571 Maschinen und Anlageinstallation nein Mit Muffe ja Oberfläche galvanisch verzinkt Oberfläche gebürstet nein Oberfläche poliert nein Temperatureinsatzbereich max. 400 °C Temperatureinsatzbereich min. -45 °C Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt) ja Unterflurinstallation (Estrich) ja Unterputz ja Werkstoff Stahl Abmessungen
Länge 3000 mm Maß D 16 mm Maß L 3000 mm Maß l 13 mm Maß M M16 Maß t 1,3 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SM16W G / 2046861 , 0.36MB , pdfBroschüre OBO Metallrohr-Systeme , 3.60MB , pdfKonformitätserklärung Konformitätserklärung ,Konformitätserklärung Konformitätserklärung ,Konformitätserklärung Konformitätserklärung ,