Galvanisch verzinkte Stahlmuffe, ohne Gewinde
Art.Nr. 2046860 | EAN 4012195924845
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Zubehörteil: Steckmuffe, für die Verbindungen zwischen Elektroinstallationsrohren. Mit gratfreier Innenwand.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Steck Dimension Ø63mm für Rohrdurchmesser 63 mm Größe 63 Halogenfrei ja Mit Inspektionsöffnung und Deckel nein Oberfläche galvanisch verzinkt Oberfläche gebürstet nein Oberfläche poliert nein Temperatureinsatzbereich max. 400 °C Temperatureinsatzbereich min. -45 °C Werkstoff Stahl Zweiteilig nein Abmessungen
Länge 100 mm Maß D 67 mm Maß d 64 mm Maß l 50 mm Maß L 100 mm Maß M M63 Maß t 1,5 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SV63W G / 2046860 , 0.28MB , pdfKonformitätserklärung SV63W G / 2046860 , 0.06MB , pdf