Galvanisch verzinkte Stahlmuffe, ohne Gewinde

Art.Nr. 2046859 | EAN 4012195924838

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Zubehörteil: Steckmuffe, für die Verbindungen zwischen Elektroinstallationsrohren. Mit gratfreier Innenwand.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Funktionserhaltklasse E30
  • Funktionserhaltklasse E90
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung Steck
Dimension Ø50mm
für Rohrdurchmesser 50 mm
Größe 50
Halogenfrei ja
Länge 100 mm
Maß D 54 mm
Maß d 51 mm
Maß l 50 mm
Maß L 100 mm
Maß M M50
Maß t 1,5 mm
Mit Inspektionsöffnung und Deckel nein
Oberfläche galvanisch verzinkt
Oberfläche gebürstet nein
Oberfläche poliert nein
Temperatureinsatzbereich max. 400 °C
Temperatureinsatzbereich min. -45 °C
Werkstoff Stahl
Zweiteilig nein
Alle Typen

Alle Typen

Typ für Rohrdurchmesser nominal Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SV16W G 2046854
25 Stück 189,30 € Preis / 100 Stück
SV20W G 2046855
50 Stück 202,10 € Preis / 100 Stück
SV25W G 2046856
50 Stück 287,60 € Preis / 100 Stück
SV32W G 2046857
50 Stück 400,80 € Preis / 100 Stück
SV40W G 2046858
25 Stück 545,25 € Preis / 100 Stück
SV50W G 2046859
10 Stück 756,70 € Preis / 100 Stück
SV63W G 2046860
5 Stück 1.101,40 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

SV50W G / 2046859
Download