Galvanisch verzinkte Stahlmuffe, ohne Gewinde
Art.Nr. 2046858 | EAN 4012195924821
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Zubehörteil: Steckmuffe, für die Verbindungen zwischen Elektroinstallationsrohren. Mit gratfreier Innenwand.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Steck Dimension Ø40mm für Rohrdurchmesser 40 mm Größe 40 Halogenfrei ja Mit Inspektionsöffnung und Deckel nein Oberfläche galvanisch verzinkt Oberfläche gebürstet nein Oberfläche poliert nein Temperatureinsatzbereich max. 400 °C Temperatureinsatzbereich min. -45 °C Werkstoff Stahl Zweiteilig nein Abmessungen
Länge 80 mm Maß D 43,8 mm Maß d 43,8 mm Maß l 40 mm Maß L 80 mm Maß M M40 Maß t 1,5 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SV40W G / 2046858 , 0.24MB , pdfKonformitätserklärung SV40W G / 2046858 , 0.06MB , pdf