Galvanisch verzinkte Stahlmuffe, ohne Gewinde
Typ SV32W G
|Art.Nr. 2046857
|EAN 4012195924814



Art.Nr. / Typ
kl. VKE: 50 Stück
50Stück
Stück
Beschreibung
Zubehörteil: Steckmuffe, für die Verbindungen zwischen Elektroinstallationsrohren. Mit gratfreier Innenwand.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 70 mm |
|---|---|
| Maß L | 70 mm |
| Maß d | 32,8 mm |
| Maß t | 1,2 mm |
| Maß M | M32 |
| Maß l | 35 mm |
| Maß D | 35,2 mm |
Technische Daten
| Halogenfrei | ja |
|---|---|
| Größe | 32 |
| Oberfläche poliert | nein |
| Oberfläche gebürstet | nein |
| für Rohrdurchmesser | 32 mm |
| Mit Inspektionsöffnung und Deckel | nein |
| Zweiteilig | nein |
| Ausführung | Steck |
| Temperatureinsatzbereich min. | -45 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 400 °C |
| Dimension | Ø32mm |
| Oberfläche | galvanisch verzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,1814 kg CO2e / 1 Stück |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (4)
Erklärungen (4)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Art.Nr.
SV16W G
2046854
SV20W G
2046855
SV25W G
2046856
SV32W G
2046857
SV40W G
2046858
SV50W G
2046859
SV63W G
2046860
SV16W G
Art.Nr.
2046854
SV20W G
Art.Nr.
2046855
SV25W G
Art.Nr.
2046856
SV32W G
Art.Nr.
2046857
SV40W G
Art.Nr.
2046858
SV50W G
Art.Nr.
2046859
SV63W G
Art.Nr.
2046860