Galvanisch verzinkte Stahlmuffe, ohne Gewinde
Art.Nr. 2046856 | EAN 4012195924807
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Zubehörteil: Steckmuffe, für die Verbindungen zwischen Elektroinstallationsrohren. Mit gratfreier Innenwand.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Steck Dimension Ø25mm für Rohrdurchmesser 25 mm Größe 25 Halogenfrei ja Mit Inspektionsöffnung und Deckel nein Oberfläche galvanisch verzinkt Oberfläche gebürstet nein Oberfläche poliert nein Temperatureinsatzbereich max. 400 °C Temperatureinsatzbereich min. -45 °C Werkstoff Stahl Zweiteilig nein Abmessungen
Länge 60 mm Maß D 28,1 mm Maß d 25,7 mm Maß L 60 mm Maß l 30 mm Maß M M25 Maß t 1,2 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SV25W G / 2046856 , 0.29MB , pdfKonformitätserklärung SV25W G / 2046856 , 0.18MB , pdfKonformitätserklärung Konformitätserklärung ,UK-Konformitätserklärung SV25W G / 2046856 , 0.14MB , pdf