Galvanisch verzinkte Stahlmuffe, ohne Gewinde
Art.Nr. 2046855 | EAN 4012195924791
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Zubehörteil: Steckmuffe, für die Verbindungen zwischen Elektroinstallationsrohren. Mit gratfreier Innenwand.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Steck Dimension Ø20mm für Rohrdurchmesser 20 mm Größe 20 Halogenfrei ja Mit Inspektionsöffnung und Deckel nein Oberfläche galvanisch verzinkt Oberfläche gebürstet nein Oberfläche poliert nein Temperatureinsatzbereich max. 400 °C Temperatureinsatzbereich min. -45 °C Werkstoff Stahl Zweiteilig nein Abmessungen
Länge 60 mm Maß d 20,7 mm Maß D 23,1 mm Maß l 30 mm Maß L 60 mm Maß M M20 Maß t 1,2 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SV20W G / 2046855 , 0.29MB , pdfKonformitätserklärung SV20W G / 2046855 , 0.18MB , pdfKonformitätserklärung Konformitätserklärung ,UK-Konformitätserklärung SV20W G / 2046855 , 0.14MB , pdf