Galvanisch verzinkte Stahlmuffe, ohne Gewinde
Art.Nr. 2046854 | EAN 4012195924784
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Zubehörteil: Steckmuffe, für die Verbindungen zwischen Elektroinstallationsrohren. Mit gratfreier Innenwand.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Steck Dimension Ø16mm für Rohrdurchmesser 16 mm Größe 16 Halogenfrei ja Mit Inspektionsöffnung und Deckel nein Oberfläche galvanisch verzinkt Oberfläche gebürstet nein Oberfläche poliert nein Temperatureinsatzbereich max. 400 °C Temperatureinsatzbereich min. -45 °C Werkstoff Stahl Zweiteilig nein Abmessungen
Länge 50 mm Maß d 16,6 mm Maß D 18,6 mm Maß l 25 mm Maß L 50 mm Maß M M16 Maß t 1 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SV16W G / 2046854 , 0.24MB , pdfKonformitätserklärung SV16W G / 2046854 , 0.06MB , pdf