Galvanisch verzinktes Stahlrohr, ohne Gewinde

Typ S63W G
|
Art.Nr. 2046846
|
EAN 4012195924708

Beschreibung

Elektroinstallationsrohr ohne Gewindeenden nach EN 61386-1, für den mechanischen Schutz von Kabeln und Leitungen. Mit gratfreier Innenwand. Korrosionsschutzklasse 2 (mittel).
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Funktionserhaltklasse E30
  • Funktionserhaltklasse E90
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge3000 mm
Maß L3000 mm
Maß t1,2 mm
Maß MM63
Maß D63 mm

Technische Daten

Oberfläche poliertnein
Klassifizierungscode44571
Ausführung Rohrestarr ohne Gewinde
Unterputzja
Aufputzja
Betoninstallationja
Maschinen und Anlageinstallationnein
Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt)ja
Unterflurinstallation (Estrich)ja
Installation im Freiennein
Installation auf Holzja
Hohlwandinstallationja
Installation im Erdreichnein
Mit Muffenein
Außendurchmesser63 mm
Oberfläche gebürstetnein
Temperatureinsatzbereich min.-45 °C
Temperatureinsatzbereich max.400 °C
DimensionØ63, 3000mm
Oberflächegalvanisch verzinkt
WerkstoffStahl
Anschluss 1 InstallationsrohrRohrende
Anschluss 2 InstallationsrohrRohrende
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate4,2397 kg CO2e / 1 Meter

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (6)
Erklärungen (4)
Zertifikate (2)
Artikelbilder (3)
Ausschreibungstexte (2)

Zubehör

Montagezubehör
Systemzubehör

Art.Nr. 1362788

Abstandschelle 733 G
Typ
ASL 733 63 G

kl. VKE: 20 Stück

Stück

Typ
129 TB M63

kl. VKE: 20 Stück

Stück

Ausführungen

Maß M
Außendurchmesser
S16W G
Art.Nr.
2046840
Maß M
M16
Außendurchmesser
16
S20W G
Art.Nr.
2046841
Maß M
M20
Außendurchmesser
20
S25W G
Art.Nr.
2046842
Maß M
M25
Außendurchmesser
25
S32W G
Art.Nr.
2046843
Maß M
M32
Außendurchmesser
32
S40W G
Art.Nr.
2046844
Maß M
M40
Außendurchmesser
40
S50W G
Art.Nr.
2046845
Maß M
M50
Außendurchmesser
50
S63W G
Art.Nr.
2046846
Maß M
M63
Außendurchmesser
63