Galvanisch verzinktes Stahlrohr, ohne Gewinde
Art.Nr. 2046845 | EAN 4012195924692
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Elektroinstallationsrohr ohne Gewindeenden nach EN 61386-1, für den mechanischen Schutz von Kabeln und Leitungen. Mit gratfreier Innenwand. Korrosionsschutzklasse 2 (mittel).
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anschluss 1 Installationsrohr Rohrende Anschluss 2 Installationsrohr Rohrende Aufputz ja Außendurchmesser 50 mm Ausführung Rohre starr ohne Gewinde Betoninstallation ja Dimension Ø50, 3000mm Hohlwandinstallation ja Installation auf Holz ja Installation im Erdreich nein Installation im Freien nein Klassifizierungscode 44571 Maschinen und Anlageinstallation nein Mit Muffe nein Oberfläche galvanisch verzinkt Oberfläche gebürstet nein Oberfläche poliert nein Temperatureinsatzbereich max. 400 °C Temperatureinsatzbereich min. -45 °C Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt) ja Unterflurinstallation (Estrich) ja Unterputz ja Werkstoff Stahl Abmessungen
Länge 3000 mm Maß D 50 mm Maß L 3000 mm Maß M M50 Maß t 1,2 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt S50W G / 2046845 , 0.27MB , pdfBroschüre OBO Metallrohr-Systeme , 3.60MB , pdfKonformitätserklärung S50W G / 2046845 , 0.18MB , pdfKonformitätserklärung Konformitätserklärung ,Konformitätserklärung Konformitätserklärung ,