Galvanisch verzinktes Stahlrohr, ohne Gewinde
Art.Nr. 2046843 | EAN 4012195924678
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungElektroinstallationsrohr ohne Gewindeenden nach EN 61386-1, für den mechanischen Schutz von Kabeln und Leitungen. Mit gratfreier Innenwand. Korrosionsschutzklasse 2 (mittel).
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anschluss 1 Installationsrohr Rohrende Anschluss 2 Installationsrohr Rohrende Aufputz ja Außendurchmesser 32 mm Ausführung Rohre starr ohne Gewinde Betoninstallation ja CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 1,827 kg CO₂e / 1 Meter Dimension Ø32, 3000mm Hohlwandinstallation ja Installation auf Holz ja Installation im Erdreich nein Installation im Freien nein Klassifizierungscode 44571 Länge 3000 mm Maß D 32 mm Maß L 3000 mm Maß M M32 Maß t 1,2 mm Maschinen und Anlageinstallation nein Mit Muffe nein Oberfläche galvanisch verzinkt Oberfläche gebürstet nein Oberfläche poliert nein Temperatureinsatzbereich max. 400 °C Temperatureinsatzbereich min. -45 °C Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt) ja Unterflurinstallation (Estrich) ja Unterputz ja Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt S32W G / 2046843 , 0.23MB , pdfBroschüre OBO Metallrohr-Systeme , 3.60MB , pdfEU-Konformitätserklärung S32W G / 2046843 , 0.18MB , pdf