Schwarz pulverbeschichteter Stahlbogen, ohne Gewinde

Typ SBN63 SW
|
Art.Nr. 2046830
|
EAN 4012196388158
Art.Nr. / Typ
für Rohrdurchmesser nominal

kl. VKE: 3 Stück

Stück

Beschreibung

90°-Bogen mit angeformten Muffen, für Elektroinstallationsrohre nach EN 61386-1. Mit gratfreier Innenwand.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Funktionserhaltklasse E30
  • Funktionserhaltklasse E90
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Abmessungen

Maß A163 mm
Maß d64 mm
Maß B446 mm
Maß t1,5 mm
Maß MM63
Maß l90 mm
Maß R250 mm
Maß D67 mm

Technische Daten

Halogenfreinein
Winkel des Bogens90 °
Oberfläche poliertnein
Mit Muffeja
Flexibelnein
Oberfläche gebürstetnein
Mit Inspektionsöffnung und Deckelnein
Zweiteilignein
für Rohrdurchmesser nominal63 mm
AusführungSteck
DimensionØ63mm
OberflächePES50 - Polyester/Epoxid
WerkstoffStahl
Farbetiefschwarz; RAL 9005
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate4,7678 kg CO2e / 1 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

für Rohrdurchmesser nominal
SBN16 SW
Art.Nr.
2046824
für Rohrdurchmesser nominal
16
SBN20 SW
Art.Nr.
2046825
für Rohrdurchmesser nominal
20
SBN25 SW
Art.Nr.
2046826
für Rohrdurchmesser nominal
25
SBN32 SW
Art.Nr.
2046827
für Rohrdurchmesser nominal
32
SBN40 SW
Art.Nr.
2046828
für Rohrdurchmesser nominal
40
SBN50 SW
Art.Nr.
2046829
für Rohrdurchmesser nominal
50
SBN63 SW
Art.Nr.
2046830
für Rohrdurchmesser nominal
63