Schwarz pulverbeschichteter Stahlbogen, ohne Gewinde
Art.Nr. 2046829 | EAN 4012196388141
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
90°-Bogen mit angeformten Muffen, für Elektroinstallationsrohre nach EN 61386-1. Mit gratfreier Innenwand.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Steck Dimension Ø50mm Farbe tiefschwarz; RAL 9005 Flexibel nein für Rohrdurchmesser nominal 50 mm Halogenfrei nein Mit Inspektionsöffnung und Deckel nein Mit Muffe ja Oberfläche PES50 - Polyester/Epoxid Oberfläche gebürstet nein Oberfläche poliert nein Werkstoff Stahl Winkel des Bogens 90 ° Zweiteilig nein Abmessungen
Maß A 131 mm Maß B 358 mm Maß D 54 mm Maß d 51 mm Maß l 60 mm Maß M M50 Maß R 200 mm Maß t 1,5 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SBN50 SW / 2046829 , 0.27MB , pdf