Schwarz pulverbeschichteter Stahlbogen, ohne Gewinde
Art.Nr. 2046827 | EAN 4012196388127
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
90°-Bogen mit angeformten Muffen, für Elektroinstallationsrohre nach EN 61386-1. Mit gratfreier Innenwand.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Steck Dimension Ø32mm Farbe tiefschwarz; RAL 9005 Flexibel nein für Rohrdurchmesser nominal 32 mm Halogenfrei nein Mit Inspektionsöffnung und Deckel nein Mit Muffe ja Oberfläche PES50 - Polyester/Epoxid Oberfläche gebürstet nein Oberfläche poliert nein Werkstoff Stahl Winkel des Bogens 90 ° Zweiteilig nein Abmessungen
Maß A 86,5 mm Maß B 254 mm Maß D 35,1 mm Maß d 32,7 mm Maß l 40 mm Maß M M32 Maß R 150 mm Maß t 1,2 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SBN32 SW / 2046827 , 0.24MB , pdf