Schwarz pulverbeschichteter Stahlbogen, ohne Gewinde
Art.Nr. 2046826 | EAN 4012196388080
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
90°-Bogen mit angeformten Muffen, für Elektroinstallationsrohre nach EN 61386-1. Mit gratfreier Innenwand.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Steck Dimension Ø25mm Farbe tiefschwarz; RAL 9005 Flexibel nein für Rohrdurchmesser nominal 25 mm Halogenfrei nein Mit Inspektionsöffnung und Deckel nein Mit Muffe ja Oberfläche PES50 - Polyester/Epoxid Oberfläche gebürstet nein Oberfläche poliert nein Werkstoff Stahl Winkel des Bogens 90 ° Zweiteilig nein Abmessungen
Maß A 66,5 mm Maß B 191 mm Maß d 25,5 mm Maß D 28 mm Maß l 40 mm Maß M M25 Maß R 110 mm Maß t 1,2 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SBN25 SW / 2046826 , 0.27MB , pdf