Schwarz pulverbeschichteter Stahlbogen, ohne Gewinde
Typ SBN20 SW
|Art.Nr. 2046825
|EAN 4012196388073




Art.Nr. / Typ
für Rohrdurchmesser nominal
kl. VKE: 25 Stück
25Stück
Stück
Beschreibung
90°-Bogen mit angeformten Muffen, für Elektroinstallationsrohre nach EN 61386-1. Mit gratfreier Innenwand.
Technische Daten
Abmessungen
| Maß A | 53,7 mm |
|---|---|
| Maß d | 20,6 mm |
| Maß B | 155 mm |
| Maß t | 1 mm |
| Maß M | M20 |
| Maß l | 30 mm |
| Maß R | 90 mm |
| Maß D | 22,6 mm |
Technische Daten
| Halogenfrei | nein |
|---|---|
| Winkel des Bogens | 90 ° |
| Oberfläche poliert | nein |
| Mit Muffe | ja |
| Flexibel | nein |
| Oberfläche gebürstet | nein |
| Mit Inspektionsöffnung und Deckel | nein |
| Zweiteilig | nein |
| für Rohrdurchmesser nominal | 20 mm |
| Ausführung | Steck |
| Dimension | Ø20mm |
| Oberfläche | PES50 - Polyester/Epoxid |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | tiefschwarz; RAL 9005 |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,4103 kg CO2e / 1 Stück |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (4)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
für Rohrdurchmesser nominal
Art.Nr.
SBN16 SW
16
2046824
SBN20 SW
20
2046825
SBN25 SW
25
2046826
SBN32 SW
32
2046827
SBN40 SW
40
2046828
SBN50 SW
50
2046829
SBN63 SW
63
2046830
für Rohrdurchmesser nominal
SBN16 SW
Art.Nr.
2046824
für Rohrdurchmesser nominal
16
SBN20 SW
Art.Nr.
2046825
für Rohrdurchmesser nominal
20
SBN25 SW
Art.Nr.
2046826
für Rohrdurchmesser nominal
25
SBN32 SW
Art.Nr.
2046827
für Rohrdurchmesser nominal
32
SBN40 SW
Art.Nr.
2046828
für Rohrdurchmesser nominal
40
SBN50 SW
Art.Nr.
2046829
für Rohrdurchmesser nominal
50
SBN63 SW
Art.Nr.
2046830
für Rohrdurchmesser nominal
63