Schwarz pulverbeschichteter Stahlbogen, ohne Gewinde
Art.Nr. 2046824 | EAN 4012196388066
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
90°-Bogen mit angeformten Muffen, für Elektroinstallationsrohre nach EN 61386-1. Mit gratfreier Innenwand.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Steck Dimension Ø16mm Farbe tiefschwarz; RAL 9005 Flexibel nein für Rohrdurchmesser nominal 16 mm Halogenfrei nein Mit Inspektionsöffnung und Deckel nein Mit Muffe ja Oberfläche PES50 - Polyester/Epoxid Oberfläche gebürstet nein Oberfläche poliert nein Werkstoff Stahl Winkel des Bogens 90 ° Zweiteilig nein Abmessungen
Maß A 43,7 mm Maß B 103 mm Maß d 16,6 mm Maß D 18,6 mm Maß l 25 mm Maß M M16 Maß R 50 mm Maß t 1 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SBN16 SW / 2046824 , 0.27MB , pdf