Startseite
/
Produkte/
Verbindungs- und Verlegesysteme/
Rohrsysteme/
Formteile Elektroinstallationsrohre Steckverbindung/
…
/
Tauchfeuerverzinkter Stahlbogen, ohne Gewinde
Tauchfeuerverzinkter Stahlbogen, ohne Gewinde
Art.Nr. 2046822 | EAN 4012196388059



Art.Nr. / Typ
für Rohrdurchmesser nominal
kl. VKE: 3 Stück
3Stück
Beschreibung
90°-Bogen mit angeformten Muffen, für Elektroinstallationsrohre nach EN 61386-1. Mit gratfreier Innenwand.
Technische Daten
Technische Daten
Ausführung | Steck |
---|---|
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 4,0336 kg CO₂e / 1 Stück |
Dimension | Ø63mm |
Flexibel | nein |
für Rohrdurchmesser nominal | 63 mm |
Halogenfrei | nein |
Mit Inspektionsöffnung und Deckel | nein |
Mit Muffe | ja |
Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
Oberfläche gebürstet | nein |
Oberfläche poliert | nein |
Temperatureinsatzbereich max. | 400 °C |
Temperatureinsatzbereich min. | -45 °C |
Werkstoff | Stahl |
Winkel des Bogens | 90 ° |
Zweiteilig | nein |
Abmessungen
Maß A | 163 mm |
---|---|
Maß B | 446 mm |
Maß D | 67 mm |
Maß d | 64 mm |
Maß l | 90 mm |
Maß M | M63 |
Maß R | 250 mm |
Maß t | 1,5 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausführungen
Typ
für Rohrdurchmesser nominal
Art.Nr.
SBN16 FT
50 mm
2046816
SBN20 FT
20 mm
2046817
SBN25 FT
25 mm
2046818
SBN32 FT
32 mm
2046819
SBN40 FT
40 mm
2046820
SBN50 FT
50 mm
2046821
SBN63 FT
63 mm
2046822
für Rohrdurchmesser nominal
SBN16 FT
Art.Nr.
2046816
für Rohrdurchmesser nominal
50 mm
SBN20 FT
Art.Nr.
2046817
für Rohrdurchmesser nominal
20 mm
SBN25 FT
Art.Nr.
2046818
für Rohrdurchmesser nominal
25 mm
SBN32 FT
Art.Nr.
2046819
für Rohrdurchmesser nominal
32 mm
SBN40 FT
Art.Nr.
2046820
für Rohrdurchmesser nominal
40 mm
SBN50 FT
Art.Nr.
2046821
für Rohrdurchmesser nominal
50 mm
SBN63 FT
Art.Nr.
2046822
für Rohrdurchmesser nominal
63 mm