Tauchfeuerverzinkter Stahlbogen, ohne Gewinde
Art.Nr. 2046821 | EAN 4012196388028
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
90°-Bogen mit angeformten Muffen, für Elektroinstallationsrohre nach EN 61386-1. Mit gratfreier Innenwand.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Steck Dimension Ø50mm Flexibel nein für Rohrdurchmesser nominal 50 mm Halogenfrei nein Mit Inspektionsöffnung und Deckel nein Mit Muffe ja Oberfläche tauchfeuerverzinkt Oberfläche gebürstet nein Oberfläche poliert nein Temperatureinsatzbereich max. 400 °C Temperatureinsatzbereich min. -45 °C Werkstoff Stahl Winkel des Bogens 90 ° Zweiteilig nein Abmessungen
Maß A 131 mm Maß B 358 mm Maß d 51 mm Maß D 54 mm Maß l 60 mm Maß M M50 Maß R 200 mm Maß t 1,5 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SBN50 FT / 2046821 , 0.28MB , pdfKonformitätserklärung SBN50 FT / 2046821 , 0.18MB , pdfKonformitätserklärung Konformitätserklärung ,UK-Konformitätserklärung SBN50 FT / 2046821 , 0.14MB , pdf