Tauchfeuerverzinkter Stahlbogen, ohne Gewinde
Art.Nr. 2046820 | EAN 4012196388011
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
90°-Bogen mit angeformten Muffen, für Elektroinstallationsrohre nach EN 61386-1. Mit gratfreier Innenwand.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Steck Dimension Ø40mm Flexibel nein für Rohrdurchmesser nominal 40 mm Halogenfrei nein Mit Inspektionsöffnung und Deckel nein Mit Muffe ja Oberfläche tauchfeuerverzinkt Oberfläche gebürstet nein Oberfläche poliert nein Temperatureinsatzbereich max. 400 °C Temperatureinsatzbereich min. -45 °C Werkstoff Stahl Winkel des Bogens 90 ° Zweiteilig nein Abmessungen
Maß A 87,2 mm Maß B 279 mm Maß d 40,7 mm Maß D 43,7 mm Maß l 50 mm Maß M M40 Maß R 170 mm Maß t 1,5 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SBN40 FT / 2046820 , 0.30MB , pdfKonformitätserklärung SBN40 FT / 2046820 , 0.18MB , pdfKonformitätserklärung Konformitätserklärung ,UK-Konformitätserklärung SBN40 FT / 2046820 , 0.14MB , pdf