Tauchfeuerverzinkter Stahlbogen, ohne Gewinde
Art.Nr. 2046819 | EAN 4012196388004
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
90°-Bogen mit angeformten Muffen, für Elektroinstallationsrohre nach EN 61386-1. Mit gratfreier Innenwand.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Steck Dimension Ø32mm Flexibel nein für Rohrdurchmesser nominal 32 mm Halogenfrei nein Mit Inspektionsöffnung und Deckel nein Mit Muffe ja Oberfläche tauchfeuerverzinkt Oberfläche gebürstet nein Oberfläche poliert nein Temperatureinsatzbereich max. 400 °C Temperatureinsatzbereich min. -45 °C Werkstoff Stahl Winkel des Bogens 90 ° Zweiteilig nein Abmessungen
Maß A 86,5 mm Maß B 254 mm Maß D 35,1 mm Maß d 32,7 mm Maß l 40 mm Maß M M32 Maß R 150 mm Maß t 1,2 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SBN32 FT / 2046819 , 0.28MB , pdfKonformitätserklärung SBN32 FT / 2046819 , 0.18MB , pdfKonformitätserklärung Konformitätserklärung ,UK-Konformitätserklärung SBN32 FT / 2046819 , 0.14MB , pdf