Tauchfeuerverzinkter Stahlbogen, ohne Gewinde

Typ SBN20 FT
|
Art.Nr. 2046817
|
EAN 4012196387960
Art.Nr. / Typ
für Rohrdurchmesser nominal

kl. VKE: 25 Stück

Stück

Beschreibung

90°-Bogen mit angeformten Muffen, für Elektroinstallationsrohre nach EN 61386-1. Mit gratfreier Innenwand.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Funktionserhaltklasse E30
  • Funktionserhaltklasse E90
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Abmessungen

Maß A53,7 mm
Maß d20,6 mm
Maß B155 mm
Maß t1 mm
Maß MM20
Maß l30 mm
Maß R90 mm
Maß D22,6 mm

Technische Daten

Halogenfreinein
Winkel des Bogens90 °
Oberfläche poliertnein
Mit Muffeja
Flexibelnein
Oberfläche gebürstetnein
Mit Inspektionsöffnung und Deckelnein
Zweiteilignein
für Rohrdurchmesser nominal20 mm
AusführungSteck
Temperatureinsatzbereich min.-45 °C
Temperatureinsatzbereich max.400 °C
DimensionØ20mm
Oberflächetauchfeuerverzinkt
WerkstoffStahl
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,5426 kg CO2e / 1 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Artikelbilder (3)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

für Rohrdurchmesser nominal
SBN16 FT
Art.Nr.
2046816
für Rohrdurchmesser nominal
50
SBN20 FT
Art.Nr.
2046817
für Rohrdurchmesser nominal
20
SBN25 FT
Art.Nr.
2046818
für Rohrdurchmesser nominal
25
SBN32 FT
Art.Nr.
2046819
für Rohrdurchmesser nominal
32
SBN40 FT
Art.Nr.
2046820
für Rohrdurchmesser nominal
40
SBN50 FT
Art.Nr.
2046821
für Rohrdurchmesser nominal
50
SBN63 FT
Art.Nr.
2046822
für Rohrdurchmesser nominal
63