Galvanisch verzinkter Stahlbogen, ohne Gewinde
Typ SBN50 G
|Art.Nr. 2046813
|EAN 4012196387885




Art.Nr. / Typ
für Rohrdurchmesser nominal
kl. VKE: 5 Stück
5Stück
Stück
Beschreibung
90°-Bogen mit angeformten Muffen, für Elektroinstallationsrohre nach EN 61386-1. Mit gratfreier Innenwand.
Technische Daten
Abmessungen
| Maß A | 131 mm |
|---|---|
| Maß d | 51 mm |
| Maß B | 358 mm |
| Maß t | 1,5 mm |
| Maß M | M50 |
| Maß l | 60 mm |
| Maß R | 200 mm |
| Maß D | 54 mm |
Technische Daten
| Halogenfrei | nein |
|---|---|
| Winkel des Bogens | 90 ° |
| Oberfläche poliert | nein |
| Mit Muffe | ja |
| Flexibel | nein |
| Oberfläche gebürstet | nein |
| Mit Inspektionsöffnung und Deckel | nein |
| Zweiteilig | nein |
| für Rohrdurchmesser nominal | 50 mm |
| Ausführung | Steck |
| Dimension | Ø50mm |
| Oberfläche | galvanisch verzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 3,7664 kg CO2e / 1 Stück |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
für Rohrdurchmesser nominal
Art.Nr.
SBN16 G
16
2046808
SBN20 G
20
2046809
SBN25 G
25
2046810
SBN32 G
32
2046811
SBN40 G
40
2046812
SBN50 G
50
2046813
SBN63 G
63
2046814
für Rohrdurchmesser nominal
SBN16 G
Art.Nr.
2046808
für Rohrdurchmesser nominal
16
SBN20 G
Art.Nr.
2046809
für Rohrdurchmesser nominal
20
SBN25 G
Art.Nr.
2046810
für Rohrdurchmesser nominal
25
SBN32 G
Art.Nr.
2046811
für Rohrdurchmesser nominal
32
SBN40 G
Art.Nr.
2046812
für Rohrdurchmesser nominal
40
SBN50 G
Art.Nr.
2046813
für Rohrdurchmesser nominal
50
SBN63 G
Art.Nr.
2046814
für Rohrdurchmesser nominal
63